Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Zähnezahl 76 mit eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c = 0,7 mm, r3 = 6 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10064500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,168,658,127,597,076,546,035,76

Zähnezahl45
da [mm]88,5
d [mm]86,01
ND [mm]40
B [mm]10
L [mm]18
Gewicht [g]229

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn