Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern Modul 3,0 kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 31050000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
105,11100,996,6784,0575,6459,82

Modul4
d [mm]50
da [mm]58
ND [mm]40
NL1 [mm]15
G [mm]62
NL2 [mm]4
L [mm]81
BH7 [mm]20
Gewicht [g]1200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn