Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 42203102

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
44,0238,5134,8432,128,44

Getriebegröße031
B [mm]5
C [mm]30
C1 [mm]29
Dh6 [mm]14
d1 [mm]18,5
F [mm]64,5
L [mm]125,5
O [mm]M6 x 16
S [mm]2,5
t2 [mm]16,3
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn