Werkstoff: Stahl verzinkt. Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung. Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden (Größe 063 in 45°-Schritten). Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43804300

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
24,5923,8323,0522,28

Getriebegröße45
G [mm]72
I [mm]81
J [mm]121
L [mm]100
M [mm]52
N [mm]98
O [mm]10,5
P [mm]3
T [mm]65
Schrauben-GrößeM6
Gewicht [kg]0,49

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn