Werkstoff: Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, schwarz.
Verwendung: Zur Stromversorgung / Steuerung der Linearantriebe GR/I und Handoperator GR/I.

  • Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC.
  • Ausführung wahlweise für einen Linearantrieb, oder ein bis zwei, oder ein bis vier Linearantriebe.
  • Endlagenabschaltung und Überlastschutz integriert.
  • 230V-Ausführung mit IEC-Netzkabel, ca. 2,5m lang.24V-Ausführung mit 2 m-Anschlussleitung.
  • Schutzart IP 43.


Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 47519001

Eingangs-Spannung230 V AC
Verwendbar für1 Stellantrieb
Länge L [mm]216
Abstand L B [mm]200
Gewicht [kg]1,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn