Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60125000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,7512,34119,338,096,986,22

Nenn-Ø [mm]50
Länge [mm]16,8
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn