Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Der Spannsatz besteht aus drei Teilen und ermöglicht die Befestigung eines Antriebsrades mit zylindrischer Bohrung auf einer zylindrischen Welle.

- Keine Bearbeitung der Welle erforderlich.

- Sehr geringer Platzbedarf.

- Selbstzentrierend.

- Axiale Verschiebung bei der Montage.

- Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar.

Erforderliche Toleranzen: Welle: h8. Bohrung des zu spannenden Teils: H8.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden. Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61510600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
21,3519,4117,4815,5414,5713,59

d [mm]6
D [mm]10
L [mm]15
L1 [mm]12,5
A [mm]11
Übertragbares Drehmoment T [Nm]7
GewindegrößeM8x0,5
SW [mm]10
Anzugsmoment TA [Nm]8
Gewicht [g]5,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn