Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61551155

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
41,0637,3233,5929,8527,9927,0626,12

d [mm]55
D [mm]85
L1 [mm]56
L [mm]64
C* [mm]4
L2 [mm]72
Übertragbares Drehmoment T [Nm]4370
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]164
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]137
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]89
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]8 x M8 x 55
Anzugsmoment TA [Nm]41
Gewicht [kg]1,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn