Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61557100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
102,1294,8183,8872,7865,6658,3654,7352,91

d [mm]100
D [mm]145
L1 [mm]46
A [mm]52
L [mm]70
L2 [mm]82
Übertragbares Drehmoment T [Nm]15000
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]300
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]173
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]120
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]8 x M12 x 40
Anzugsmoment TA [Nm]145
Gewicht [kg]4,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn