Werkstoff: Edelstahl 1.4568 (V4A).

Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,02 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.


Montage Die Buchse ist schnell montiert. Buchse in Nabe stecken, auf Welle schieben. Mit Innensechskantschlüssel anziehen.


Demontage Spannschrauben entfernen. Diese Schrauben in Demontagegewinde einschrauben und Buchse abdrücken.

Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h8. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h9. Nabe H7. Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61599325

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
256,57243,98235,57

d [mm]25
D [mm]34
D1 [mm]49
L [mm]43
L1 [mm]27
L2 [mm]46
Übertragbares Drehmoment T [Nm]210
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]16,8
PW [N/mm²]90
PN [N/mm²]70
Schraubenanzahl [Stück]7
Schraubengröße [DIN 933, A4]M 5
Anzugsmoment TA [Nm]5,4
Gewicht [kg]0,19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn