Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Max. Ablenkungswinkel 45°.
Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion
mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den
Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke
täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen
sind.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63199250N
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
107,89 | 98,42 | 89,57 | 84,83 | 76,58 | 68,37 |
25 |
50 |
44 |
140 |
8 |
28,3 |
288 |
180 |
126 |
108 |
90 |
72 |
- |
1,52 |