Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.
  • Stahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63264000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
120,1116,12112,11

Gewinde-Ausführungrechts
dH7 [mm]40
B-0,1 [mm]49
C1 [mm]35
d1 [mm]44,2
d2 [mm]90
d3 [mm]57
d4 [mm]69
h1 [mm]142
l3 [mm]60
Gewindegröße GM42x2
Gewindesteigung [mm]2,0
W [mm]60
Kippwinkel Alpha [Grad]16
Gewicht [g]2770

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn