Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1.
Außenring Automatenstahl 9SMnPb28K, gedreht, verzinkt.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar.
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).



Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63302000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
25,8124,3822,9621,5220,820,0918,66

dH7 [mm]20
B+0/-0,12 [mm]25
C+0/-0,24 [mm]18
DA+0/-0,012 [mm]46
d1 [mm]24,3
Kippwinkel Alpha [Grad]14
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn