Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63750500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,513,2632,92,782,652,42,14

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]6 x 12
a [mm]12
b [mm]6
d1 [mm]6
d2 [mm]M6
Gewindesteigung [mm]1,0
g [mm]12
I1 ±0,5 [mm]44
l2 [mm]37
Fzul. [N]3537
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn