Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64650800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
28,4727,6226,7625,9525,1224,2523,44

Fw [mm]8
D [mm]16
A [mm]14
A1 [mm]27
H [mm]28
H1 ±0,1 [mm]15
H2 [mm]5,5
J1 [mm]35
J2 [mm]25
J3 [mm]20
L [mm]45
N1 [mm]3,2
N2 [mm]5,3
Gewicht [g]18
pass. Kugelbuchsen646 008 00
pass. Kugelbuchsen646 108 00
pass. Gleitbuchsen646 208 00
pass. Sicherungsring [DIN471]617 416 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn