Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64851400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
162,15156,57118,26107,4493,9778,869,59

Profil Bezeichnung [mm]KN 46 x 54
ØA DIN ISO 2768 m [mm]100
ØB DIN ISO 2768 m [mm]80
ØB1 DIN 74 m [mm]11
Ø C H7 [mm]65
Ø F h8 [mm]65
Ø d H7 [mm]46
E DIN ISO 2768 [mm]16
h DIN ISO 2768 [mm]4
L DIN ISO 2768 [mm]100
Gewicht [kg]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn