Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64866400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
191,01183,76146,23114,67105,39

Profil Bezeichnung [mm]KN 46 x 54
Ø A [mm]100
Ø B [mm]80
Ø B1 [mm]11
Ø Ch8 [mm]65
Ø dH7 [mm]46
L [mm]24
K [mm]3
T [mm]11
S [mm]M 8
Gewicht [kg]1,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn