Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A). Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64899504

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5549,4946,7744,0237,5935,1833,0232,87

Profil Bezeichnung [mm]KN 13 x 16
ØA DIN ISO 2768 m [mm]50
ØB DIN ISO 2768 m [mm]36
ØB1 DIN 74 m [mm]4,5
Ø C H7 [mm]22
Ø F h8 [mm]25
Ø d H7 [mm]13
E DIN ISO 2768 [mm]8
h DIN ISO 2768 [mm]3
L DIN ISO 2768 [mm]40
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn