Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

    • Einhalterung in der Mittellage.

    • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von   beiden Seiten einer Schubeinheit erfordern.

    • Befestigungsteile inbegriffen.

    • Hohe Nutzungsdauer 50.000 Zyklen.

    • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64900335

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
41,7937,331,3428,3623,6922,32

Schienenlänge [mm]356
Auszug +/- 3,2 [mm]272
A [mm]-
B [mm]187,5
C [mm]298,5
D [mm]204,2
Lastwert / Paar [kg]35
Gewicht / Paar [kg]0,69

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn