Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.
-
Vollauszug.
-
Schnelltrennung.
-
Einhalterung und Aushalterung.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen (Lastwert beachten).
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
HinweisEmpfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64901835
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
41,17 | 36,75 | 30,87 | 27,93 | 23,28 | 21,23 | 18,95 | 17,71 |
350 |
356 |
- |
- |
- |
- |
292 |
224 |
- |
- |
48 / 42 |
1,07 |