Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar
für:
-
Typ 2109
-
Typ 2132
-
Typ 3732
-
Typ 3832
-
Typ 3832 DO
-
Typ 3232 SC
-
Typ 3832 HDSC
Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar benötigt. Empfohlene
Befestigung: Schraube M4. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64902035
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
7,24 | 6,49 | 5,45 | 4,91 | 4,4 | 4,14 | 3,97 |
verzinkt |
- |
350 |
|
236,5 |
300 |
150 |
114,4 |
0,34 |