Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar
für:
-
Typ 2109
-
Typ 2132
-
Typ 3732
-
Typ 3832
-
Typ 3832 DO
-
Typ 3232 SC
-
Typ 3832 HDSC
Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar benötigt. Empfohlene
Befestigung: Schraube M4. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64902055
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,92 | 8,84 | 7,44 | 6,72 | 6,01 | 5,66 | 5,4 |
verzinkt |
550 |
550/600/65 |
|
436,6 |
500 |
250 |
214,4 |
0,52 |