Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Verriegelung in geschlossener Position.
  • Verriegelung in ausgezogener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903218

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
152,35136,02114,27103,3983,5370,7263,91

Schienenlänge [mm]457
Auszug +/- 3,2 [mm]483
A [mm]143,0
B [mm]279,4
C [mm]352,5
D [mm]365,2
E [mm]377,9
F [mm]177,8
G [mm]314,4
H [mm]361,9
I [mm]387,3
J [mm]412,7
Lastwert / Paar [kg]66
Gewicht / Paar [kg]1,96

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn