Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Längen bis 1,5 m.
-
Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
Montagemöglichkeiten.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
Zyklen).
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905114
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
78,5 | 70,09 | 58,87 | 53,26 | 45,28 | 40,49 | 36,59 | 33,57 |
356 |
356 |
- |
- |
- |
- |
- |
204,7 |
230,1 |
249,2 |
268,2 |
- |
- |
- |
254,0 |
311,2 |
330,2 |
272 |
1,64 |