Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Längen bis 1,5 m.
-
Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
Montagemöglichkeiten.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
Zyklen).
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905118
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
96,93 | 86,55 | 72,71 | 65,79 | 55,89 | 50 | 45,18 | 41,45 |
457 |
457 |
127 |
- |
- |
- |
246,1 |
306,3 |
331,7 |
350,8 |
369,8 |
- |
- |
- |
355,6 |
412,8 |
431,8 |
272 |
2,15 |