Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.
-
Hochbelastbare Bauweise.
-
Stoßdämpfungsblöcke zum Schutz vor Stoß und Erschütterung.
-
Abdeckung verhindert extreme Verschmutzung der Kugellaufbahnen.
-
Montagewinkel an Innen- und Außenelementen.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 140 kg bis zu 40.000
Zyklen).
- Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905861
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
440,74 | 396,67 | 352,59 | 319,53 | 284,62 | 266,46 |