Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ohne Stiftloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399706

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,325,414,854,524,153,633,242,89

d1 [mm]M6
d2 [mm]24
d3 [mm]16
d4 [mm]18
h [mm]14
k [mm]10
t [mm]6
Gewicht [g]27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn