Werkstoff: Griff: Thermoplast (PA) Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, schwarz.

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße, durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66065000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
15,7814,9614,5714,1313,31

d1 [mm]50
d2 [mm]M8
d3 [mm]25
h1 [mm]34
h2 [mm]22,5
t1 [mm]14
t2 [mm]4,2
Gewicht [g]68

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn