Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz glänzend, Buchse Messing.

Sehr elegant und gut zu greifen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66166011

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,295,865,244,624,23,853,553,22

d1 [mm]60
d2 [mm]M10
d3 [mm]22
h1 [mm]41
h2 [mm]22
t [mm]16
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn