Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest, schwarz, matt, Buchse Messing.

Ausführung C = mit Sackloch d2.

Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch d3.

Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf) für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66167001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,739,098,17,136,495,995,535,02

AusführungE
d1 [mm]70
d2 Ausf. C [mm]-
d3 Ausf. E [mm]M12
d4 [mm]24
h1 [mm]38
h2 [mm]18,5
t1 min. [mm]-
t2 [mm]20
Gewicht [g]65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn