Werkstoff Ausführung K: Duroplast PF31, schwarz, glänzend. Achsteil verzinkt.

Werkstoff Ausführung N: Duroplast PF31, schwarz, glänzend. Achsteil Edelstahl 1.4305 (V2A).

Moderne Formgebung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66351800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,686,366,085,785,154,844,534,29

AusführungN
d1 [mm]18
d2 [mm]M 6
d3 [mm]10
d4 [mm]15
l1 [mm]40
l2 [mm]12
l3 [mm]2,5
Gewicht [g]29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn