Werkstoff: Griffrohr Ø28mm x 1,5mm aus Aluminium. Wahlweise naturfarben eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt. Füße aus Zink-Druckguss schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt. Hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen. Rohr wahlweise alu-silber oder schwarz. Griffrohr an den Planseiten verdrehsicher verschraubt (Verschraubung unter abnehmbaren, hellgrauen Kunststoffkappen). Sonderlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66650510

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
26,7826,1625,5124,1222,7721,4920,0918,78

Ausführungalufarbig
l1+0,5 [mm]500
d1 [mm]28
d2 [mm]M8
b1 [mm]50
b2 [mm]66
b3 [mm]25
h1 [mm]50
h2 [mm]66
l2 [mm]514
l3 [mm]486
tmin. [mm]15
Gewicht [g]575

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn