Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt. Aus gezogenem Aluminiumprofil, mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66663300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,667,336,936,526,336,165,775,4

l [mm]100
a [mm]13
b [mm]20
d [mm]M 6
h [mm]47
r [mm]13
t [mm]10
Gewicht [g]87

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn