Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt. Aus gezogenem Aluminiumprofil, mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66664700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,89,38,88,318,17,867,346,88

l [mm]128
a [mm]17
b [mm]26
d [mm]M 8
h [mm]55
r [mm]17
t [mm]12
Gewicht [g]183

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn