Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Bügelgriffe 565.1 sind eine Weiterentwicklung der Bügelgriffe 565. Sie gestatten die Befestigung der Griffe von der Bedienungsseite her. Aus gezogenem Aluminiumprofil, mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche. Gutes Design und ergono- mische Gesichtspunkte waren für die Profilgestaltung maßgebend.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66666200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,9812,3311,6511,0610,7110,419,759,1

l1 [mm]132
a [mm]17
b [mm]26
d [mm]6,4
h1 [mm]55
h2 [mm]17
l2 [mm]146
r [mm]17
Gewicht [g]163

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn