Werkstoff Ausführung CR: Stahl, verchromt. Werkstoff Ausführung NI: 1.4305 (V2A), matt gestrahlt. Diese Klappgriffe werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten Druckbolzen arretiert. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66699680

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
43,0241,9740,8938,7536,5534,4232,2629,98

AusführungNI
Länge l [mm]100
h1 [mm]34
h2 [mm]44
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn