Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A)/1.4404 (V4A), Druckfeder 1.4310, Raststift geschliffen, chemisch vernickelt. Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt.

Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.

Form A-N: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form B-N: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Form AK-N: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form BK-N: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66699776

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,312,3411,6510,9810,319,659,33

FormA-N
d1 -0,02/-0,04 [mm]8
d2 [mm]M12 x 1,5
d3 [mm]12
l1 [mm]47
l2 [mm]8
l3 +1,5 [mm]26
l4 [mm]26
l5 [mm]32
Federdruck N~ Anfang9
Federdruck N~ Ende21
Gewicht [g]39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn