Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, wahlweise schwarz RAL 9005 strukturmatt oder silber RAL 9006, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305.

Nicht aushängbare Scharniere, von außen manipulationssicher, für die Montage im Sichtbereich.

Die Abmessungen l1 / l2 und Bohrungsabstände m entsprechen den gängigen Scharnieren M237 und M237.1 und können diese ersetzen.

* Stiftdurchmesser.

1) Max. Axialkraft.  

2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700222

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
9,188,968,267,87,386,9

Farbeschwarz
l1 [mm]50
l2 [mm]52
d1 [mm]M6
d2* [mm]6
h1 [mm]18
h2 [mm]10
l3 [mm]39
l4 [mm]16
l5 [mm]21
m [mm]30
t [mm]6,5
FA1) [N]1750
FR2) [N]6000
Gewicht [g]130

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn