Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift:
Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen:
Messing, vernickelt.
Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit
Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit
abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen
sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.
1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.
2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.
3) Max. Axialkraft.
4) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700244
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
22,12 | 21,72 | 20,5 | 19,69 | 18,86 | 18,05 |
A |
98 |
98 |
M10 |
5 |
- |
- |
8 |
35 |
20,5 |
23 |
- |
35 |
63 |
60 |
15 |
- |
970 |
590 |
280 |