Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A).
Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991.
Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700366
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
32,58 | 31,97 | 30,16 | 28,96 | 27,74 | 26,53 |
2A |
120 |
60 |
- |
8,4 |
8 |
15 |
8 |
8,5 |
17 |
- |
51,5 |
- |
90 |
36 |
- |
45 |
1200 |
2000 |
449 |