Werkstoff: Edelstahl 1.4016 oder 1.4301 (V2A).

Hochwertige, rostfreie Halterung. Passend zu perma® Schmierstoffgeber oder anderweitige Verwendung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68054000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,327,877,386,976,76,51

Länge [mm]70
Breite [mm]70
Höhe [mm]35 +/-0,8
Gewicht [g]66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn