Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast. Temperaturbeständig bis +100ºC, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen Gummi NBR.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68180400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,996,145,575,164,754,34

Ausführungmetrisch
d1 [mm]14
Gewinde d2 M20 x 1,5
d3+/-0,5 [mm]26
l1 [mm]8,5
l2 [mm]7,5
s [mm]23
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn