Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68658000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
13,7513,0712,3811,6811,01

TypMN 686.D 60
passend für Größe60
Dm [mm]80
dD [mm]39,0
s [mm]12
Gewicht [g]345

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn