Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite   ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77723080H

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
20,0318,8517,6717,0916,49

D [mm]80
B [mm]30
H [mm]112
d [mm]9
P [mm]100
P1 [mm]85
M [mm]80
M1 [mm]60
N [mm]75
N1 [mm]45
N2 [mm]-
Tragkraft [kg]150
Gewicht [kg]0,6
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77721080H
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77722080H

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn