Werkstoffe: Gehäuse: Zink-Druckguss. Endkappen: Polyacetal. Ventil: Messing. O-Ringe: synthetische Elastomere. Betriebsmedium: Druckluft. Betriebsdruck: max. 20 bar. Regeldruck: 0,3 bis 10 bar Standard. Überdrucksicherung: Standard mit Überdrucksicherung. Max. Durchfluss: 33 l/s (Anschluss CA, Primärdruck 10 bar, Sekundärdruck: 6,3 bar,Dp = 1 bar).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 83000500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
41,6340,3239,0237,72

AnschlussG1/4
Gewicht [g]360

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn