Werkstoffe: Behälter: Polykarbonat. Gehäuse: Zink-Druckguss. O-Ringe: synthetische Elastomere. Filterelement: Polypropylen. Betriebsmedium: Druckluft. Betriebsdruck:10 bar max. Filterelement: 40 µm Standard. Entleerung: Manuell. Regelbereich: 0,3 bis 10 bar Standard. Überdrucksicherung: Standard mit Überdrucksicherung. Maximaler Durchfluss: 38 l/s (Anschluss G 1/4, Primärdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Dp = 1 bar, Filterelement 40 µm). Ersatzfilter Artikel-Nr.: 830 007 01 Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 830 007 01, Ersatzfilter

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 83001100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
120,09116,35112,59108,84

AnschlussG 1/4
Gewicht [g]520

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn