Werkstoffe: Gehäuse: Zink-Druckguss. Endkappe: Polyacetal (Azetalharz). O-Ringe: synthetische Elastomere. Betriebsmedium: Druckluft. Betriebsdruck: max. 17 bar. Einstellbereich: 0,3 bis 10 bar Standard.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 83001700

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
50,0548,4846,9245,36

AnschlussG 1/4
Gewicht [g]330

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn