Beschreibung:

Regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen im Motor und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. Das Additiv wirkt dem Viskositätsabfall der Motorenöle entgegen. Macht Schluss mit den umweltverschmutzenden Ölflecken auf der Straße und in der Garage. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorenölen.

Einsatzgebiet:

Für alle Benzin- und Dieselmotoren geeignet.

Anwendung:

Der Doseninhalt von 1 l ist ausreichend für bis zu 15 l Motorenöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach der Zugabe den Motor warm laufen lassen oder fahren. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Fahrstrecke von ca. 600 - 800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir das Additiv nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.

Hinweis: Nicht für den Einsatz in Motorrädern, mit in Ölbad laufender Kupplung, geeignet!

Öl-Verlust-Stop regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen im Motor und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe (durch gleichbleibende Viskosität) und über Ventilführungen (durch regenerierte Dichtungen). Es verhindert blau-rauchenden Auspuffqualm und reduziert Motorgeräusche. Nicht geeignet, für Motorräder mit im Ölbad laufender Kupplung!
Anwendung: Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Doseninhalt ist ausreichend für 15 l Motorenöl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach dem Beimischen Motor warm fahren. Dichtwirkung nach 600 – 800 km Laufleistung.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5182

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
32,631,530,429,3

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,053

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn