Werkstoff: Naben und Verbindungsrohr aus Aluminium. Zahnkranz aus Elastomer, Shorehärte 98 A, rot.

  • Spielfreie, steckbare Verbindungswelle.
  • Schwingungsdämpfend, ideal zur Verbindung von Getriebewellen.
  • Hoher Ausgleich von Wellenversatz.
  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage / Demontage ohne Ausbau anderer Aggregate.

Temperaturbereich -30°C bis +100°C. Ersatz-Zahnkränze siehe Tabelle, letzte Spalte. Länge: Bei jeder Größe ist die Länge in einem weiten Bereich frei wählbar. Bohrungen: Bei jeder Größe ist die rechte und linke Bohrung in einem weiten Bereich frei wählbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis. Artikelnummer: Die Artikelnummer wird entsprechend der gewünschten Abmessung erstellt: Bestellangaben: Typ, Größe - Gesamtlänge LA - Bohrung / Bohrung - Drehzahl. Bitte beachten: Diese individuell konfigurierbaren Artikel können leider nicht im Webshop bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an eine MÄDLER Niederlassung. * Für die Dimensionierung müssen auch die max. Drehmomente des Zahnkranzes und der Klemmnaben berücksichtigt werden. Siehe PDF-Katalogseiten. ** Standardbohrungen zur Auswahl siehe PDF-Katalogseiten. Sonder-Bohrungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: RNW28-0000-00-00-0000

Staffelpreis in pro STK:

Typ, GrößeRNW 28
Drehmoment TK Nenn * [Nm]160
Länge LAwählbar [mm]181 - 4000
Bohrungen wählbar ** [mm]14 - 38
DH [mm]65
DR [mm]60
Störkreis-Ø [mm]73
l1 [mm]35
lW [mm]25
lZK [mm]45
Gewicht ohne Rohr [kg]1,04
Gewicht Rohr [kg/m]2,42
Ersatz-Zahnkranz [Artikel-Nr.]60519828

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn