|
Spannsätze COM-B, Bohrung 6 bis 100mm
Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente,
selbstzentrierend, selbstsichernd.
Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe R z :
max. 12,5 µm.
Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. [...]
|
|
Spannsätze COM-B, QPQ-beschichtet, Bohrung 6 bis 50mm
Werkstoff: Stahl,QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion
zuschützen, [...]
|
|
Spannsätze COM-B, rostfrei, Bohrung 10 bis 50mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).
Spannsatz für niedrigere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.
Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe [...]
|
|